Опубликуйте свои продукты
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
    ABI Interiors

    Sola Hand Shower

    Beautifully streamlined, the Sola Hand Shower brings together aesthetic sophistication and functionality, while instilling confidence into your outdoor sanctuary.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Hand Shower’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – Rubber Nozzles
    – Suitable for outdoor use (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions:

    – Length: 220mm
    – Circumference: 24mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsola-hand-shower
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииSola
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)230
    • Ширина (мм)24
    • Глубина (мм)24
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 316
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Описание Uniclass 2015Shower heads
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers