Опубликуйте свои продукты
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
    ABI Interiors

    Sola Hand Shower Holder & BP

    The Sola Hand Shower Holder with built-in BP connection ensures easy functionality and exceptional durability. It has a stunning minimal design to easily store a hand shower hose when not in use.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Hand Shower Holder and BP’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – Suitable for outdoor use ( Rust-resistant with anti-corrosion properties )

    Dimensions:

    – Length: 70mm
    – Backplate: 60mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsola-hand-shower-holder-and-bp
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииSola
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)85
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 316
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.39
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers