Опубликуйте свои продукты
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
    ABI Interiors

    Sola Minimal Mixer

    This in-wall mounted minimal mixer is a smart solution for your washing requirements. Its modern streamlined design, excellent functionality and water efficiency ensure it will make a statement in any bathroom.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust, ensuring the Sola Minimal Mixer’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:
    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:
    – 316 Stainless Steel Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Suitable for outdoor use too (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions: 
    – Handle Diameter: 42mm
    – Backplate Diameter: 60mm
    – Backplate Thickness: 6mm
    – Height: 116mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsola-minimal-mixer
    • Тип продукцииMinimal Mixers
    • Группа продукцииSola
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)117
    • Ширина (мм)62
    • Глубина (мм)58
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 316
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCРегулятор расхода
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 15 15
    • Наименование OmniClassShower Cartridge Faucets