Опубликуйте свои продукты
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
    ABI Interiors

    Sola Robe Hook

    Adding pleasing convenience and consistency to your outdoor space, the Sola Robe Hook complements the look of your Sola Shower Set for a perfect everyday solution.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust, ensuring the Sola Robe Hook is suitable for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 stainless steel construction
    – No visible grub screws

    Dimensions:

    – Diameter: 50mm
    – Depth: 32mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsola-robe-hook
    • Тип продукцииRobe Hooks
    • Группа продукцииSola
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)32
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 316
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.23
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Описание Uniclass 2015Holders and hooks
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks