Опубликуйте свои продукты
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    With its streamlined, minimalist design and conveniently integrated shower diverter, the wall-mounted Sola Shower Rail Set effortlessly enhances outdoor spaces. Constructed from 316 stainless steel for superior rust and corrosion resistance, it’s built to withstand the elements. With a simple turn of the diverter handle, you can seamlessly switch between the rain shower head and the Sola Hand Shower.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsola-shower-rail-set-ss
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииSola
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1010
    • Ширина (мм)250
    • Глубина (мм)525
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStainless steel 316
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)4.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers