Опубликуйте свои продукты
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
Bits Wall
    Abstracta

    Bits Wall

    3.8 из 5 звезд3.8(8 отзывы)
    Thanks to the sound-absorbing Bits Wall, the wall surface can be used to improve the acoustics in a room. The triangular design not only makes for a playful, attractive look, it also stops sound waves effectively, thereby improving the room’s acoustics. Each module comprises sound-absorbing polyester fibre upholstered with woollen fabric. Thanks to concealed metal brackets, the product can be mounted horizontally or vertically and combined to create different pattern. formations.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка18850000
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииBits Wall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)510
    • Ширина (мм)575
    • Глубина (мм)100
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка