Опубликуйте свои продукты
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
Acoustic Hanging Division Forest
    Impact Acoustic®

    Acoustic Hanging Division Forest

    Up close, this hanging acoustic room divider appears solid but take a step back, let the design unfold, and discover the abstraction of a forest become visible. Mirror and string together panels for the ultimate touch of nature and admire a shadow play as light cuts through the perforations.

    Связаться с Impact Acoustic®

    Cпецификация
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colors

      PET Panel 24mm 4 kg/m2
      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhanging-division-forest
    • Тип продукцииAcoustic Room Dividers
    • Группа продукцииAcoustic Room Dividers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалPET
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика