Опубликуйте свои продукты
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)

Anya Sebton’s award-winning screen concept, Bits Wall, is based on the triangle – a geometric shape rich in symbolism. Here, the triangular form provides visual energy while contributing to a better soundscape by diffusing sound waves and thus preventing echoes. The triangular Bits Wall panels can be mounted both horizontally and vertically, allowing you to combine them in any desired pattern.
Their interior consists of a sound-absorbent material, which is covered in fabric. The Bits Wall modular panels allow you to create combinations in whichever sizes, colours and patterns you wish. The triangular panels can be mounted both horizontally and vertically.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка18850100
  • Тип продукцииAcoustic
  • Группа продукцииBits Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)649
  • Ширина (мм)748
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Акустика
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Океания Африка