Опубликуйте свои продукты
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
Airleaf
    Abstracta

    Airleaf

    The new sound-absorbent Airleaf is designed by Stefan Borselius with the aim to let nature in. The leaf-shaped modules can be combined into sound-absorbent screens in a variety of patterns and formats. Much like the previous success Airflake, Airleaf is made to gently separate and to build a pleasant soundscape, while simultaneously preserving spatial openness. The degree of openness depends on how the leaves are combined. Airleaf is made out of moulded felt and is hung from the ceiling. It is just as simple to mount, as it is to vary. Airleaf is available in 30 different colours.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка19270000
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииAirleaf
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)467
    • Ширина (мм)289
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВойлок
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНAbsorption filters
    • Код ССКПУ ООН40161509
    • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Номер OmniClass23-27 65 00
    • Наименование OmniClassEquipment Acoustic Insulation
    • Код CSI UniFormat IIE
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка