Опубликуйте свои продукты
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
dB screen with whiteboard on wheels 800x1815
    Abstracta

    dB screen with whiteboard on wheels 800x1815

    dB is a screen system that serves as a discreet scenery set for open office environments and designed to be brought to life by the people who work there. Thomas Bernstrand’s aim in designing dB was to enable people to make an impression on their surroundings – to cast the individual as a co-creator. The screens can thus be upholstered in any fabric, and the series includes a whiteboard-faced screen, a cork-faced screen for bulletins, and a range of clever accessories to accommodate photos, magazines and other personal items. Bernstrand’s reputed mischievousness as a designer shows up in the form of an optional flower pot, balanced improbably on the top edge of the dB screen.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdB_screen_with_whiteboard
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииdB
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1815
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)165
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалEnamel
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (14)