Опубликуйте свои продукты
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Poufs are sound-absorbing seats. Thanks to their special open cell foam, these geometries and volumes are able to take part in the acoustic correction. This acoustic element can therefore be experienced and moved as needed and can complete acoustic systems. Not only designed for physical comfort but also for acoustic well-being, it is available in over a hundred colours.

    Cпецификация
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPOUF
    • Тип продукцииTailor Made acoustic furnitures
    • Группа продукцииAcoustic seatings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСложный полиэфир
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Акустика
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-21 11 00
    • Наименование OmniClassCommercial Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Южная Америка