Опубликуйте свои продукты
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
Holly horizontal
    Abstracta

    Holly horizontal

    3.7 из 5 звезд3.7(11 отзывы)

    Holly acoustic lighting is sculptural and enigmatic. It plays with the contrasts between light, reflection and shadows.
    The new Holly acoustic lighting is sculptural, mysterious, and plays with the contrasts between light, reflection, and shadow. The product is good at absorbing low frequency sound. Available in two versions; horizontal and vertical, with or without lighting.

    Cпецификация
    • Lighting information

      Lamps included: E27, 500 Lumen, Kelvin 2700. Luminaire is dimmable DALI light control is available to purchase separately. Ceiling mounting bracket included. Wire length 6 m. Electric cable length 6 m.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаholly-horizontal
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииHolly
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)585
    • Ширина (мм)1052
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (10)