Опубликуйте свои продукты
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
Color Cap Pendant
    Dutton Brown

    Color Cap Pendant

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

    The Color Cap Globe Pendant offers a classic mid-century silhouette designed for ease of customization with its 4 globe diameter size options, variety of finish and color options, and configurable extension rod lengths. Handcrafted from high-gauge, exclusively designed brass hardware paired with a hand-blown opal glass globe, each fixture adds a luxe vibe perfect for integrating with or elevating a space.

    Mounted on a sleek rod that runs the length of the fixture to the canopy, this pendant offers a stable, permanent installation unlike traditional cord-suspended globes. Ideal for residential and commercial spaces, it adds timeless elegance and customizable flair to kitchens, dining areas, or entryways. From lining a bar to cascading down a hallway, this fixture functions well alone but excels when installed in multiples.

    Cпецификация
    • Dimensions

      Globe diameter varies by SKU.
      SKU: 30110-6 = 6"
      SKU: 30110-8 = 8"
      SKU: 30110-10 = 10"
      SKU: 30110-12 = 12"
      Canopy diameter: 5.7"

      Hanging Height

      Varies by SKU achieved with included 12" extension rod.
      SKU: 30110-6 = 22"
      SKU: 30110-8 = 24"
      SKU: 30110-10 = 26"
      SKU: 30110-12 = 28"
      Add-on extension rods available.

      Weight

      1 - 4 lb.

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      One medium (E26) base socket.

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in the United States and Canada.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolor-cap-globe-pendant-lighting
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииPendants
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)28
    • Ширина (дюймы)12
    • Глубина (дюймы)12
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты