Опубликуйте свои продукты
Softline Modesty panel table screen
Softline Modesty panel table screen
    Abstracta

    Softline Modesty panel table screen

    Create a functional acoustic environment in your office with Softline table screens. The series features table screen models with the same soft look. Create lively or discreet table screen combinations using a choice of colours and fabrics. The table screen consists of a soundabsorbent filling mounted within a solid wood frame. The screen is upholstered with fabric on both sides. Steel desk fittings (colours: black, white, and grey). 90-degree fittings are available so that two screens can be joined to maintain stability when used at an angle.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSoftline-modesty-panel-table-screen
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииSoftline
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-08-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка
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
    Похожие продукты