Опубликуйте свои продукты
Vika floor screen without luminaire, 427
Abstracta

Vika floor screen without luminaire, 427

In collaboration with designer Khodi Feiz, Abstracta takes a new approach to acoustic lighting — one that aims to create a peaceful atmosphere. The result is Vika, a sculptural floor screen that radiates atmospheric light while managing both low-frequency and high-frequency noise. “It’s another way of thinking about sound and light,” says Feiz.

Cпецификация
  • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVika-floor-screen-without-luminaire-427
  • Тип продукцииAcoustic
  • Группа продукцииVika
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1540
  • Ширина (мм)427
  • Глубина (мм)231
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPET
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные перегородки
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Океания Африка