Опубликуйте свои продукты
Zen Pod Advanced Medium
Zen Pod Advanced Medium
    Abstracta

    Zen Pod Advanced Medium

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in three sizes; Small, Medium and Large.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzen-pod-advanced-medium
    • Тип продукцииAcoustic
    • Группа продукцииZen Pod
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2310
    • Ширина (мм)2320
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисная кабина
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-19 31 21 11
    • Наименование OmniClassPlant Office Shelters and Booths

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Океания Африка