Опубликуйте свои продукты
AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage
AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage
    AC-Guard

    AC-Guard ACMS Mini-Split Security Cage

    • Has a pleasing appearance.
    • Easy removal for maintenance.
    • Package Dimension: 34"L x 32"W x 4"H.
    • Adjusts from 32″H x 32″W x 12″D to 57″H x 45″W x 16 1/2″D.
    • Can also be wall-mounted on brackets.

    As Featured on Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage

    Cпецификация
    • Technical Details

      Part Number: ACMS
      Item Weight: 59 pounds
      Product Dimensions: 34 x 32 x 4 inches
      Item model number: ACMS
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MINI-SPLIT SECURITY CAGE

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAC-Guard-ACMS-Mini-Split-Security-Cage
    • Тип продукцииAC Security Cage
    • Группа продукцииMini-Split
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНLocks and security hardware and accessories
    • Код ССКПУ ООН461715
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-33 39 00
    • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment