Опубликуйте свои продукты
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
    AC-Guard

    AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit

    • Attractive, affordable, adjustable air conditioner cage. Height expands 34" to 59", Width expands 30" to 51", Depth expands 30" to 51".
    • Pleasing appearance for both residential and commercial properties.
    • Designed for easy removal for maintenance.
    • Powder-coated 16-guage steel construction.
    • Easy removal for maintenance.
    • Physical theft deterrent.

    As Featured on Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage #MegaCageACSecurityCage

    Cпецификация
    • Technical Details

      Part Number: MACGU KIT
      Item Weight: 73 pounds
      Product Dimensions: 36 x 33 x 4.5 inches
      Item model number: MACGU KIT
      Color: Black
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MEGA SECURITY CAGE W/3 LOCKS

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAC-Guard-MACGU-Security-Mega-Cage-Kit
    • Тип продукцииAC Security Cage
    • Группа продукцииMega Cage Kit
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Название по ССКПУ ООНLocks and security hardware and accessories
    • Код ССКПУ ООН461715
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-33 39 00
    • Наименование OmniClassAir Conditioning Equipment