Опубликуйте свои продукты
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, LEFT Drain - APF6232BFPANL
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, LEFT Drain - APF6232BFPANL
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, LEFT Drain - APF6232BFPANL

    62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, LEFT Drain - APF6232BFPANL

    Freedom ADA roll in shower pan with 60" x 30" inside dimensions and a left-hand drain to match existing rough-in locations. Features a 1" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Cпецификация
      • Outside Dimensions: 62 7/16”w x 32 1/4”d x 4 1/2” h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-LEFT-Drain-APF6232BFPANL
    • Тип продукцииShower Pans
    • Группа продукцииADA Shower Bases
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые