Опубликуйте свои продукты
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P

    ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P

    One-piece ADA roll-in shower stall for new construction. Inside dimensions of 60″ x 30 ¼″ and slope <1:48 for ADA and Title 24 Chapter 11A &11B Compliance. Featuring a ¾″ beveled threshold, pre-leveled base, fully backed walls, smooth-wall durable finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Cпецификация
      • Exterior dimensions: 63”w x 34”d
      • Inside dimensions: 60” x 30 ¼”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11A & 11B slope requirements
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка63-x-34-ada-roll-in-shower-one-piece-title-24-apc6334bf1p
    • Тип продукцииADA Showers
    • Группа продукцииADA Roll In Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)78.5
    • Ширина (дюймы)63
    • Глубина (дюймы)34
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые