Опубликуйте свои продукты
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R
38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    38" x 38" ADA Transfer Shower, RIGHT Receiver flange - APC3838BF1PRF-R

    One-piece ADA transfer shower stall for new construction. Inside dimensions 36" x 36" for ADA compliance, 5/8″ low threshold, center drain, pre-leveled base, right receiver return flange, reinforced walls, fiberglass reinforced with durable finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Cпецификация
      • Exterior Dimensions: 38”w x 38”d x 77-3/4”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 5/8” barrier free threshold
      • Right receiver return flange
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка38-x-38-ada-transfer-shower-right-receiver-flange-apc3838bf1prf-l
    • Тип продукцииADA Showers
    • Группа продукцииADA Transfer Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)77.75
    • Ширина (дюймы)38
    • Глубина (дюймы)38
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые

    Доступно в регионах:

    Северная Америка