Опубликуйте свои продукты
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL
ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL

    ADA Roll In Shower, 62 7/16" x 32 1/4" - Freedom Series - Left Drain - APF6232BF5PL

    Five-piece ADA roll-in shower stall for remodels. Inside dimensions 60″ x 30″ for ADA compliance, 1″ beveled threshold, left drain, pre-leveled self-supporting base, fully reinforced walls, subway-tile look with durable applied-acrylic finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with a folding shower seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Cпецификация
      • Outside Dimensions: 62 7/16” w x 32 1/4” d x 79” h
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 5-piece for remodeling
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаADA-Roll-In-Shower-62-7-16-x-32-1-4-Freedom-Series-Left-Drain-APF6232BF5PL
    • Тип продукцииADA Showers
    • Группа продукцииADA Roll In Showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые