Опубликуйте свои продукты
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
    Acquabella
    Архив

    BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm

    Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.
    Cпецификация
    • Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • Тип продукцииBase
    • Группа продукцииShower Trays
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1400
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)26
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)51
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Наименование OmniClassBath Shower Units