Опубликуйте свои продукты
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC

Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC

60″ x 36″ accessible shower base ideal for bathroom renovations, such as replacing a traditional high-step bathtub. Features a 7/8″ beveled threshold, center drain, slip-resistant floor, quick installation over existing subfloor, and a 30-year warranty. Designed for use with tile or other compatible shower wall systems.

Cпецификация
    • Exterior Dimensions: 60”w x 36”d x 6”h
    • Inside Dimensions: 57” x 30-2/3”
    • 7/8” barrier free threshold
    • Center drain (left and right also available)
    • Fiberglass construction with applied acrylic finish
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaccessible-shower-pan-60-x-36-center-drain-freedom-inspire-series-apx6036bfpc
  • Тип продукцииShower Pans
  • Группа продукцииAccessible Shower Pans
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6
  • Ширина (дюймы)60
  • Глубина (дюймы)36
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой

Доступно в регионах:

Северная Америка