Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA
JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    JL Industries | Exterior Access Panel Plaster XPEA

    The XPEA Series are insulated, weather-resistant access panels designed for plaster and stucco exteriors. Plaster or stucco is to be applied to finish the access panel to match the surrounding surfaces.
    Cпецификация
    • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with Recessed Flange for Plastering. 3" Galvanized Lath Wing with 3/4" Deep Plastering Stop.

      Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

      Finish: White powder coat paint. 

      Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

      Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

      Size: Min 8" x 8", Max 48"  x 48"

      Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-AP-Exterior-WR-Plaster-XPEA
    • Тип продукцииAccess Panels
    • Группа продукцииExterior Access Panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Описание Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 29
    • Наименование OmniClassAccess Panels