Опубликуйте свои продукты
AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door
Acudor

AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door

Application

  • Designed for Anti-Ligature Installation
  • Designed to provide a fully gasketed fit in all types of walls and ceilings
  • This door is commonly used in prisons, correctional facilities, psychiatric Hospitals, etc.

Product Features

  • Fully gasketed access door
  • Formed door panel with reinforced edges and a concealed hinge, Fully welded frame flange, radiused corners along with closed cell gasket between the door and frame
  • Fully welded frame flange, radiused corners
Cпецификация
  • AL-9500 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  Stainless Steel or Steel: 14 gauge door, 14 gauge mounting frame, flange to be 1” wide

    Hinge: Concealed

    Gasket: Pemko S88 adhesive-backed bulb silicone gasket

    Standard Latch: Tamper-proof spanner head cam latch

    Optional Latches/Locks: Torx head, Torx Head w/ Security Pin, Cylinder Lock, Mortise Lock

    Finish:  Stainless steel: #4 satin polish.Steel: 5 stage iron phosphate with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаal-9500-anti-ligature-access-door
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииSpecialty
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors