Опубликуйте свои продукты
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Application

  • For flush installation in walls or ceilings when it is required to conceal the door panel

Product Features

  • Door is recessed 1"
Cпецификация
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtd-5025-recessed-access-door
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииSpecialty
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-07-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors