GreenGirt CMH Delta™ Adjustable is a continuous insulation system with an adjustable design that caters to the dynamic needs of modern construction. Proudly made in the USA by Advanced Architectural Products, this system incorporates a structural composite metal hybrid sub-framing, which is engineered for flexibility and strength, allowing for precise adjustments to accommodate various wall conditions. The adaptability of GreenGirt CMH Delta Adjustable is particularly beneficial in addressing out-of-plumb walls and ensuring a level and uniform insulation layer. Available in depths of 2, 3, 4, 5, and 6 inches, this system achieves up to 92-99% thermal efficiency, retains a high effective R-value, and is offered in two customizable Z- and L-bracket shapes that can be installed either horizontally or vertically.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |