GreenGirt Steel is an entry-level continuous insulation system that delivers 20–50% more strength than other perforated thermal metal Z-girts while providing code-compliant energy efficiency. Its steel Z-girt sub-framing with thermal brackets integrates with any insulation, and the overlapping design halves installation time. Integrated insulation retention locks eliminate stick pins and thousands of thermal bridges, achieving the highest effective R-value for a steel-based system. GreenGirt Steel’s minimal design and integrated thermal brackets further reduce energy transfer, helping buildings achieve their energy efficiency goals.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |