Опубликуйте свои продукты
3000 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

3000 Series Recessed Dock Lifts

These are our medium sized Disappearing Dock lifts. They are sized to handle pallet jacks, powered pallet jacks, straddle stackers and fork trucks. They are also used for dock to ground access.
Cпецификация
  • SPECIAL FEATURES

    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Тип продукцииDock Lifts
  • Группа продукции3000 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Уравнительные платформы
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Описание Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Номер OmniClass23-23 23 15
  • Наименование OmniClassLoading Dock Lifts
  • Код CSI UniFormat IID1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки