Опубликуйте свои продукты
T3 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

T3 Series Recessed Dock Lifts

These are by far the most popular size Disappearing Dock lifts sold. They are sized to handle pallet jacks, four-wheel carts or dolly trucks. They are also used for dock to ground access.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
  • All T2 & T3 units are equipped with hot dip galvanized base frames.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
  • These units conform to all applicable ANSI codes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаt3-series-recessed-dock-lifts
  • Тип продукцииDock Equipment
  • Группа продукцииHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Уравнительные платформы
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Описание Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Номер OmniClass23-23 23 15
  • Наименование OmniClassLoading Dock Lifts
  • Код CSI UniFormat IID1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки