Опубликуйте свои продукты
6000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

6000 Series Top of Ground Dock Lift

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  No pit work is required.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have an approach ramp.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic returnlines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Тип продукцииDock Equipment
  • Группа продукцииHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Уравнительные платформы
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Описание Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Номер OmniClass23-23 23 15
  • Наименование OmniClassLoading Dock Lifts
  • Код CSI UniFormat IID1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки