Опубликуйте свои продукты
Air inlet AMA PRESO®
AERECO Polska
Архив

Air inlet AMA PRESO®

Air inlet for mechanical exhaust ventilation. See the description in Polish language to get additionnal information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAMA
  • Тип продукцииAir inlet
  • Группа продукцииAMA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)47
  • Ширина (мм)420
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir exhausters
  • Код ССКПУ ООН40101502
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_51_52
  • Описание Uniclass 2015Terminal units
  • Код CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Номер OmniClass23-33 41 17
  • Наименование OmniClassTerminal Air Units
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC