Опубликуйте свои продукты
AVS Unit Exposed 1-3 gases
AGA gas AB Linde healthcare

AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS unit installed on the ward, and easily accessible for rapid shutdown of the medical gases of a limited part of the central gas supply system for example an emergency. AVS Unit comes with special tiles to physically block the flow of gas such as pressure testing of the unit for maintenance such as shut-off valves or pressure testing of the pipeline network. Blocking the flow is also possible when a gas is temporarily not in use on the ward to prevent the gas is turned on accidentally.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаavs-unit-exposed-1-3
  • Тип продукцииShut-off valve box
  • Группа продукцииAVS Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-07-17
  • Номер версии2
  • Высота (мм)485
  • Ширина (мм)385
  • Глубина (мм)100
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНGas regulators
  • Код ССКПУ ООН40142201