Опубликуйте свои продукты
EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink
Sloan Valve

EHS-1000 Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
Stainless Steel 1-Station Wall-Mounted Handwashing Sink
Cпецификация
  • Stainless Steel Hand Washing Sink with the following features:

    • Sink constructed from 14 gauge, Type 304 stainless steel with brushed stainless
    • Outer rim of sink raised to help prevent splashing and dripping on floors
    • Angled front corners to enhance ease of use and protect users from sharp corners
    • Pair with Optional Sloan OPTIMA Faucet (not included) for hands-free operation
    • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinks_stainless-steel_ehs-1000
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииSinks/Lavatories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка