Опубликуйте свои продукты
Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV

4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)
Extruded aluminum supply grilles to enable the air flow return 26-mm standard frame. There are two types of models: - RLQ1: horizontal slats fixed at 15°, positioned to a single direction. - RLQ2: horizontal slats fixed at 15°, positioned to two directions. - RLQV: horizontal slats fixed at 15°, positioned to a single direction with a second vertical moving deflection.
Cпецификация
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAirQ_Return_RLQ_CFX
  • Тип продукцииNon MotAirDiffusion
  • Группа продукцииAir Grille
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCЭлемент управления распределением
  • Код ETIMEC010348
  • Название ETIMVaned grille
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment