Опубликуйте свои продукты
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers

    Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

    Airzone motorized plenum includes:

    ● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

    ● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

    ● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

    ● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

    ● Manual airflow control system.

    ● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

    ● Air purification system through ionization.

    ● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

    ● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEasyzone_AZEZ6HITST_7_8
    • Тип продукцииEasyzone
    • Группа продукцииMotorized plenum
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)515
    • Ширина (мм)1425
    • Глубина (мм)454
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалЛистовой металл
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCЭлемент управления распределением
    • Код ETIMEC011777
    • Название ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Название по ССКПУ ООНDucts
    • Код ССКПУ ООН401419
    • Код Uniclass 2015Ss_65_80
    • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Номер OmniClass23-33 49 00
    • Наименование OmniClassHVAC Ductwork
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка