Опубликуйте свои продукты
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
    AJ Products

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8 из 5 звезд3.8(10 отзывы)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Great sitting comfort

      24-hour chair specially designed for long work shifts, with several ergonomic functions to reduce strain on the body. Designed for harsh environments and offices with high demands for durable materials and ergonomics.
    Cпецификация
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)530
    • Глубина (мм)490
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Наименование OmniClassOffice Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа