Опубликуйте свои продукты
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
    AJ Products

    24 hour office chair RAMSEY

    3.4 из 5 звезд3.4(8 отзывы)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Adjustable seat for great comfort

      24 hour office chair that is designed for long work shifts that require a lot of sitting. The chair is equipped with many ergonomic functions that you can adapt to your body, including a rocking mechanism, seat slide and lumbar support. The chair is easy to adapt for use by different people throughout the day.
    Cпецификация
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 480 mm
      • Seat width: 490 mm
      • Backrest height: 930 mm
      • Colour: Black
      • Material: Leather
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Synthetic leather
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 34 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка24-hour-office-chair-RAMSEY
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-04
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)490
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)34
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Seating
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Наименование OmniClassOffice Equipment

    Доступно в регионах:

    Европа