Опубликуйте свои продукты
Baltimore Bar stool
AJ Products
Архив

Baltimore Bar stool

4.3 из 5 звезд4.3(17 отзывы)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Cпецификация
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBaltimore-Bar-Stool
  • Тип продукцииLunch and conference
  • Группа продукцииChairs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)830
  • Ширина (мм)340
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалКожа
  • Масса нетто (кг)7
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Описание Uniclass 2015Stools