Опубликуйте свои продукты
Break out table SWING 1100x600x520mm
AJ Products

Break out table SWING 1100x600x520mm

  • Available in four colours
  • 50s and 60s design
  • Veneer tabletop

    Attractive 50s and 60s style coffee table with outwardly curved legs. The coffee table has a solid wooden frame and veneer tabletop.
Cпецификация
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • Тип продукцииLounge and hallway
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)520
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)1100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)23
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Описание Uniclass 2015Coffee tables