Опубликуйте свои продукты
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm
AJ Products

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x1325mm

4.7 из 5 звезд4.7(10 отзывы)
  • Space-saving sliding doors
  • Lockable
  • Durable laminate

    Space-saving cabinet with sliding doors. The doors have recessed handles and are delivered with a cylinder lock and two keys.
Cпецификация
    • Height:1325 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:Grey
    • Frame colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of shelves:2
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:76.5 kg
    • Assembly:Assembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x1325mm
  • Тип продукцииOffice and conference
  • Группа продукцииStorage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1325
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)415
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)25
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Описание Uniclass 2015Drawer units