Опубликуйте свои продукты
E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped
SEPS2BIM

E0130 - Workstation, Documentation, OR, L-Shaped

3.5 из 5 звезд3.5(8 отзывы)
A 60" L-shaped documentation workstation for use in the OR. The workstation may be either a right or left hand configuration. It will consist of a back panel with dry-erase whiteboard, marker storage tray, optional mounting for monitors, an articulating task light and a keyboard tray. The workstation will also include electrical, data, telecommunication and video cable channels and wire ways to support various applications. An integrated power source will be desk-top mounted and provide two electrical outlets, a telephone jack and a computer network jack.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE0130
  • Тип продукцииWorkstation
  • Группа продукцииDocumentation
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1400
  • Ширина (мм)1680
  • Глубина (мм)1370
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCПредмет мебели