Опубликуйте свои продукты
Coffe table MONTY 700mm
AJ Products

Coffe table MONTY 700mm

  • Stable pedestal
  • Tough laminate top
  • Range of colour combinations

    Small coffee table. The table has a round, durable and easy-to-clean top and a stable pedestal with a large, round base.
Cпецификация
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCoffe-Table-MONTY-700mm
  • Тип продукцииLounge and hallway
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)20.45
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Описание Uniclass 2015Coffee tables