Опубликуйте свои продукты
Conference chair WHISTLER With armrests
Conference chair WHISTLER With armrests
    AJ Products
    Архив

    Conference chair WHISTLER With armrests

    • Stackable
    • Upholstered seat
    • Trendy design

      Modern chair with armrests in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece; the seat features soft padding covered in fabric and is slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
    Cпецификация
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:White/grey
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:110 kg
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConference-chair-WHISTLER-With-armrests
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)910
    • Ширина (мм)440
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Масса нетто (кг)6.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Seating