Опубликуйте свои продукты
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
Conference table CLAIRE 1200x500x720mm
    AJ Products

    Conference table CLAIRE 1200x500x720mm

    • Collapsible frame
    • Laminate top
    • Choice of three frame colours

    Conference table with collapsible frame and a hard-wearing tabletop.

    Cпецификация
    • Length:1200mm

      Height:720mm

      Width:500mm

      Thickness table surface:22mm

      Table surface:Rectangular

      Weight:16kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConference-table-CLAIRE-1200x500x720mm
    • Тип продукцииLunch and conference
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)720
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)16
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables