Опубликуйте свои продукты
Desk BORAS rectangular 1600x700x760
AJ Products

Desk BORAS rectangular 1600x700x760

  • High-pressure laminate
  • Certified according to EN 1729
  • Hard-wearing table top

Rectangular table with a tubular frame and a hard-wearing table top. The table is tested and certified according to EN 1729.

Cпецификация
  • Length:1600 mm

    Height:760 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDesk-BORAS-rectangular-1600x700x760
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииTables
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)20.57
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops