Опубликуйте свои продукты
Desk BORAS trapets 1600x800x720
Desk BORAS trapets 1600x800x720
    AJ Products

    Desk BORAS trapets 1600x800x720

    • A more flexible furnishing solution
    • Several different colours and materials
    • Adjustable feet

    Trapezoid-shaped table that offers flexible furnishing options for the classroom. The table has adjustable feet that allow it to be adapted to uneven surfaces and is available in several different designs. Tested and certified according to EN 1729.

    Cпецификация
    • Length:1600 mm

      Height:720 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:16 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-BORAS-trapets-1600x800x720
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииTables
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)720
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)16
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops