Опубликуйте свои продукты
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs
    AJ Products
    Архив

    Desk MODULUS 1200x800 fixed legs, T-legs

    • Durable laminate surface
    • Rectangular top
    • T-shaped frame

    Classic desk with a rectangular top and stable T-stand. From the Modulus range. Add matching storage.

    Cпецификация
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:ISO 21016:2007, EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Table surface:Rectangular

      Stand:T-frame

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Kronospan - 9420 BS Polar birch

      Stand material:Steel

      Weight:37,4 kg


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-T-legs
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииModulus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)37.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops