Опубликуйте свои продукты
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame
    AJ Products
    Архив

    Desk MODULUS 2000x1200 Ergonomic T-Frame

    • Electrically height adjustable
    • With anti-collision mechanism
    • Large work surface

    Electrically height-adjustable desk with a curved desk top. T-frame with anti-collision feature that protects against crush injuries. Long stroke length (650 mm) for extra flexibility.

    Cпецификация
    • Length:2000mm

      Height:640-1290mm

      Width:1200 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Left/Right

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Load capacity:120 kg

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:63,6 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesk-MODULUS-2000x1200-Ergonomic-T-Frame
    • Тип продукцииDesk
    • Группа продукцииModulus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)2000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСловакия
    • Масса нетто (кг)63.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Описание Uniclass 2015Desks, tables and worktops

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (69)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (10)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)